Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES034C

BES 516-3024-SA2-03

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
Ø 14 × 41 mm
Tvar
M14 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
Ø 14 × 41 mm
Tvar
M14 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
400 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Kabel, 3,00 m, PVC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01