Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 30 × 61,5 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-418-SA7-L-03 | BES M30MI-UST10B-BV02 | BES M30MI-PSC10B-BV03 | BES M30MI-NSC10B-BV03 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.864,60 CZK
Ceníková cena
|
1.330,30 CZK
Ceníková cena
|
1.330,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 61,5 mm | Ø 30 × 50 mm | Ø 30 × 56 mm | Ø 30 × 56 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | Spínací kontakt (NO) | bez pólů Spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 Hz | - | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, chromovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | 2 m | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V AC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 12–30 V DC | 12–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus WEEE EAC |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD