Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 46 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
7 mm
Spínací výstup
bez pólů Spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-USC70B-BP02 | BES M18MG-USC70B-BP03 | BES M18MG-USC70B-BV02 | BES M18MG-USC70B-BV03 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.108,80 CZK
Ceníková cena
|
1.063,10 CZK
Ceníková cena
|
1.108,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 46 mm | Ø 18 × 46 mm | Ø 18 × 46 mm | Ø 18 × 46 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Spínací výstup | bez pólů Spínací kontakt (NO) | bez pólů Spínací kontakt (NO) | bez pólů Spínací kontakt (NO) | bez pólů Spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 3,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–36 V DC | 10–36 V DC | 10–36 V DC | 10–36 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
EAC CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD