Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES03EJ

BES G06MH-PSC30B-BP00,3-GS49

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
Ø 6,5 × 45 mm
Tvar
D6,5
Montáž
kvazilícující
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 6,5 × 45 mm
Tvar
D6,5
Montáž
kvazilícující
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, chromovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01