Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 43 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
pólovaný rozpínací kontakt (NC)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD