Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES03JH

BES IKVS-025.23-G-S4

Snímač s uzavíracím kroužkem na hadici

Rozměr
60 × 35 × 20 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Šířka průchodu dw
25.1 mm
Cílová velikost min.
Koule D = 4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
60 × 35 × 20 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Šířka průchodu dw
25.1 mm
Cílová velikost min.
Koule D = 4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
16 Hz
Materiál pouzdra
Plast
Aktivní plocha, materiál
Plast
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
WEEE
Princip funkce
Indukční kruhový snímač
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat