Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení bez závitu
Rozměr
Ø 3 × 22 mm
Tvar
D3,0
Montáž
lícující montáž
Dosah
1 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BES G03EC-POC10B-EP02 | BES 516-3045-G-E4-C-PU-02 | BES G03EC-POC10B-EP00,3-GS49 | |
|
2.027,60 CZK
Ceníková cena
|
2.027,60 CZK
Ceníková cena
|
2.204,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 3 × 22 mm | Ø 3 × 27 mm | Ø 3 × 22 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | D3,0 | D3,0 | D3,0 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 3 500 Hz | 3 500 Hz | 3 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD