Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 4 × 22 mm
Tvar
M4 × 0,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
1 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES M04EC-NSC10B-EP00,3-GS49 | BES M04EC-PSC10B-EP00,3-GS49 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.118,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 4 × 22 mm | Ø 4 × 22 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M4 × 0,5 | M4 × 0,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1 mm | 1 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 500 Hz | 3 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD