Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES0429

BES Z06K-PSC16F-BP00,1-GS04

Trubkový snímač

Rozměr
78,5 × 17 × 11,9 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Cílová velikost min.
M3 × 5 šroub
Dosah
16 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
78,5 × 17 × 11,9 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Cílová velikost min.
M3 × 5 šroub
Dosah
16 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
10 Hz
Materiál pouzdra
PA 6.6
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,10 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Princip funkce
Indukční hadicový snímač
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01