Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
Rozměr
Ø 12 × 56 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 516-300-S337-S4-D | BES 516-300-S322-E1-S4-D | BES 516-300-S322-S4-D | |
|
3.224,10 CZK
Ceníková cena
|
4.207,40 CZK
Ceníková cena
|
4.207,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 56 mm | Ø 12 × 56 mm | Ø 12 × 56 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel (1.4104) | Ušlechtilá ocel (1.4104) |
| Aktivní plocha, materiál | Epoxidová pryskyřice (EP) | Epoxidová pryskyřice (EP) | Epoxidová pryskyřice (EP) |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus E1 WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD