Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční senzory pro mytí a hygienu
Special characteristics
Washdown
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
4 mm
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
| BES M12EI-NSC40B-S04G-L01 | BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.643,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 65 mm |
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | LCP | LCP |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus CE Ecolab FDA EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD