Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 66 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BES M18MI-POC50B-S04G | BES M18MI-POC80B-S04G | BES M18ME-POC50B-S04G | |
|
932,40 CZK
Ceníková cena
|
1.036,40 CZK
Ceníková cena
|
1.007,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 66 mm | Ø 18 × 66 mm | Ø 18 × 46 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 8 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 2 000 Hz | 1 300 Hz | 2 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD