Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro hygienické aplikace
Special characteristics
Washdown
Rozměr
Ø 12 × 50 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
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
| BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 | BES 515-325-E5-T-S4 | |
|
1.552,20 CZK
Ceníková cena
|
1.495,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 12 × 50 mm | Ø 12 × 50 mm |
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4571) | Ušlechtilá ocel (1.4571) |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PEEK |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Krytí | IP 68 | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | - | IP 68, podle BWN Pr. 27 |
| Princip funkce | - | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD