Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
30 × 10 × 6 mm
Tvar
30 × 10 × 6
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 2,00 m, TPU
Kabel, 5,00 m, TPU
Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 3-pólový, 0.5 m
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,3 m, PUR
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
| BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04 | |
|
1.672,20 CZK
Ceníková cena
|
1.643,00 CZK
Ceníková cena
|
1.832,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 30 × 10 × 6 mm | 30 × 10 × 6 mm | 30 × 10 × 6 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 30 × 10 × 6 | 30 × 10 × 6 | 30 × 10 × 6 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktivní plocha, materiál | PA 6, GF30/černá | PA 6, GF30/černá | PA 6, GF30/černá |
| Připojení | Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 3-pólový, 0.5 m | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,3 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,75 m, TPU |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD