Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
16 × 8 × 4,7 mm
Tvar
16 × 8 × 4,7
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-NSC15B-EV10 | BES R04KC-NSC15B-EV02 | BES R04KC-NSC15B-EV05 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.525,50 CZK
Ceníková cena
|
1.610,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 16 × 8 × 4,7 mm | 16 × 8 × 4,7 mm | 16 × 8 × 4,7 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 16 × 8 × 4,7 | 16 × 8 × 4,7 | 16 × 8 × 4,7 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 500 Hz | 2 500 Hz | 2 500 Hz |
| Materiál pouzdra | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktivní plocha, materiál | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Připojení | Kabel, 10,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD