Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES048K

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05

Indukční snímače odolné při svařování

Rozměr
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek, částečně povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
keramicky povlakovaný
Připojení
Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 3-pólový, 0.20 m, TPU
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Odolný vůči působení magnetického pole
odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dodatečné vlastnosti
Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat