Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení
Rozměr
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
7 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-110 | BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
4.645,60 CZK
Ceníková cena
|
3.937,40 CZK
Ceníková cena
|
2.559,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 32 × 20 × 8 mm | 32 × 20 × 8 mm | 32 × 20 × 8 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 32 × 20 × 8 | 32 × 20 × 8 | 32 × 20 × 8 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 7 mm | 7 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 150 Hz | 150 Hz | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek, částečně povlakovaný | Zinek, tlakový odlitek, částečně povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | keramicky povlakovaný | keramicky povlakovaný | keramicky povlakovaný |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, TPU | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, TPU | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, TPU |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | - | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | - | IP 67 | - |
| Dodatečné vlastnosti | - | Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD