Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení
Rozměr
16 × 8 × 4,7 mm
Tvar
16 × 8 × 4,7
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | BES R04MC-PSC20B-EP00,3-GS49-106 | |
|
2.826,20 CZK
Ceníková cena
|
3.758,60 CZK
Ceníková cena
|
2.708,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 16 × 8 × 4,7 mm | 16 × 8 × 4,7 mm | 16 × 8 × 4,7 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 16 × 8 × 4,7 | 16 × 8 × 4,7 | 16 × 8 × 4,7 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 5 000 Hz | 5 000 Hz | 5 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Keramika | Keramika | Keramika |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, silikon | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,3 m, TPE | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD