Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro teplotně odolné aplikace
Rozměr
Ø 30 × 100 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
10 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 515-327-SA22-D-TF-05 | BES 515-327-SA22-D-TF-02 | |
|
8.316,00 CZK
Ceníková cena
|
6.982,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 100 mm | Ø 30 × 100 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M30 × 1,5 | M30 × 1,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 10 mm | 10 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PEEK |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PTFE | Kabel, 2,00 m, PTFE |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD