Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES04C4

BES 515-363-SA1-D-TF-05

Teplotně odolné indukční snímače

Rozměr
Ø 30 × 100 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
nelícující
Dosah
15 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
Ø 30 × 100 mm
Tvar
M30 × 1,5
Montáž
nelícující
Dosah
15 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
200 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Připojení
Kabel, 5,00 m, PTFE
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...160 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01