Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro teplotně odolné aplikace
Rozměr
Ø 18 × 103 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 515-360-SA13-D-TF-05 | BES 515-360-SA13-D-TF-02 | |
|
7.813,60 CZK
Ceníková cena
|
6.656,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 103 mm | Ø 18 × 103 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel (1.4571) |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PEEK |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PTFE | Kabel, 2,00 m, PTFE |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD