Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 3 × 27 mm
Tvar
D3,0
Montáž
lícující montáž
Dosah
1 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PUR
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
| BES G03ED-NSC10B-EP05 | BES G03ED-NSC10B-EP02 | BES G03EC-NSC10B-EP02 | |
|
2.174,30 CZK
Ceníková cena
|
2.027,60 CZK
Ceníková cena
|
1.939,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 3 × 27 mm | Ø 3 × 27 mm | Ø 3 × 22 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | D3,0 | D3,0 | D3,0 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 500 Hz | 3 500 Hz | 3 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD