Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES04FU

BES M18TI2-PSC16F-AT05

Válcové provedení

Rozměr
Ø 18 × 73 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
16 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 18 × 73 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
16 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
600 Hz
Materiál pouzdra
PTFE
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Připojení
Kabel, 5,00 m, PTFE
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01