Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení pro aplikace odolné vůči magnetickému poli
Rozměr
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
10.444,90 CZK
Ceníková cena
|
10.444,90 CZK
Ceníková cena
|
10.356,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 32 × 20 × 8 mm | 32 × 20 × 8 mm | 32 × 20 × 8 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 32 × 20 × 8 | 32 × 20 × 8 | 32 × 20 × 8 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | Ušlechtilá ocel, keramický povlak W51 | Ušlechtilá ocel, keramický povlak W51 | Ušlechtilá ocel, keramický povlak W51 |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, ETFE | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, silikon | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dodatečné vlastnosti |
Faktor 1 Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování odolný při svařování |
Faktor 1 Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování odolný při svařování |
Faktor 1 Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování odolný při svařování |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD