Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 43 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
pólovaný rozpínací kontakt (NC)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel, 10,00 m, PVC
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-GOC30B-BV10 | BES M12MG-GOC30B-BV02 | BES M12MG-GOC30B-BV03 | |
|
1.124,80 CZK
Ceníková cena
|
740,00 CZK
Ceníková cena
|
782,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 43 mm | Ø 12 × 43 mm | Ø 12 × 43 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | pólovaný rozpínací kontakt (NC) | pólovaný rozpínací kontakt (NC) | pólovaný rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 1 300 Hz | 1 300 Hz | 1 300 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 10,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–36 V DC | 10–36 V DC | 10–36 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD