Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 43 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
bez pólů Rozpínací kontakt (NC)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel, 5,00 m, PVC
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
| BES M12MG-UOC30B-BV05 | BES M12MG-UOC30B-BV03 | |
|
887,00 CZK
Ceníková cena
|
782,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 43 mm | Ø 12 × 43 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | bez pólů Rozpínací kontakt (NC) | bez pólů Rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 1 300 Hz | 1 300 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–36 V DC | 10–36 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD