Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 33 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PVC
Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 3-pólový, 0.10 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR
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
| BES 516-325-G-E4-C-S49-00,5 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,1 | |
|
1.805,80 CZK
Ceníková cena
|
1.789,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 33 mm | Ø 12 × 33 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 500 Hz | 2 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | LCP | LCP |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR | Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 3-pólový, 0.10 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD