Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
kvazilícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC80B-S04G | |
|
1.258,20 CZK
Ceníková cena
|
1.643,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 60 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | Ø 12 mm |
| Montáž | kvazilícující | kvazilícující |
| Dosah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 300 Hz | 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | LCP | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68, podle BWN Pr. 20 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD