Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení
Rozměr
Ø 12 × 63 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M12EN-PSC20B-BV03 | BES M12EN-PSC20B-BV02 | BES M12EN-PSC20B-BV05 | |
|
857,60 CZK
Ceníková cena
|
798,80 CZK
Ceníková cena
|
948,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 63 mm | Ø 12 × 63 mm | Ø 12 × 63 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 500 Hz | 3 500 Hz | 3 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD