Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 63 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M12EN-NOC20B-BP03 | BES M12EN-NSC20B-BV03 | |
|
-
Ceníková cena
|
857,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 63 mm | Ø 12 × 63 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 500 Hz | 3 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, TPU | Kabel, 3,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD