Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení
Rozměr
Ø 12 × 63 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
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
| BES M12EI-NSC40F-BV03 | BES M12EI-NSC40F-BV05 | |
|
1.570,70 CZK
Ceníková cena
|
1.672,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 63 mm | Ø 12 × 63 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 500 Hz | 2 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD