Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES054F

BES R04KC-POF15B-EP00,3-GS49

Indukční bezdotykové spínače

Rozměr
16 × 8 × 4,7 mm
Tvar
16 × 8 × 4,7
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
16 × 8 × 4,7 mm
Tvar
16 × 8 × 4,7
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
2 500 Hz
Materiál pouzdra
PA 6, GF30
Aktivní plocha, materiál
PA 6, GF30
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Provozní napětí Ub
5–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01