Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 60 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M08MI-PSC30B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | |
|
1.215,50 CZK
Ceníková cena
|
1.188,80 CZK
Ceníková cena
|
1.007,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 60 mm | Ø 8 × 60 mm | Ø 8 × 60 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 3 mm | 1,5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 200 Hz | 900 Hz | 5 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | - | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | - | Indukční snímač |
| Odolný vůči působení magnetického pole | - | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | - |
| Krytí | - | IP 68 | - |
| Dodatečné vlastnosti | - |
Faktor 1 Odolný při svařování (magnetické pole 100 kA/m) |
- |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD