Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 36 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel s konektorem, 0,30 m, PUR
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
| BES M18MD-PSC50B-BP00,3-GS04 | BES M18MD-PSC50B-BV02-003 | |
|
1.196,70 CZK
Ceníková cena
|
1.036,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 36 mm | Ø 18 × 36 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 700 Hz | 700 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, 0,30 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD