Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES0565

BES M18MG-USC70B-BZ00,3-GS04-U50

Indukční bezdotykové spínače

Tvar
M18 × 1
Dosah
7 mm
Spínací frekvence
600 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz
Provozní napětí Ub
10–36 V DC
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
M18 × 1
Dosah
7 mm
Spínací frekvence
600 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz
Provozní napětí Ub
10–36 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01