Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro aplikace odolné vůči vysokým tlakům
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M12EI-PSC40B-S04G-S03 | BES M12EI-PSC40B-S04G-S01 | BES M12EI-PSC40B-S04G-S | |
|
2.353,70 CZK
Ceníková cena
|
2.353,70 CZK
Ceníková cena
|
2.353,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 65 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | Ušlechtilá ocel/povlakovaný/PTFE | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Pevnost v tlaku max. | 60 bar | 60 bar | 60 bar |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD