Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 63 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
4 mm
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NAC40F-BP03 | BES M12EI-NAC40F-BP05 | |
|
1.610,90 CZK
Ceníková cena
|
1.717,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 63 mm | Ø 12 × 63 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Dosah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 3 m, PUR | Kabel, 5 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68, podle BWN Pr. 20 | IP 68, podle BWN Pr. 20 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD