Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 6,5 × 63 mm
Tvar
D6,5
Montáž
kvazilícující
Dosah
3 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES G06EH1-PSC30B-S04G | BES G06EI-PSC30B-S49G | |
|
2.086,40 CZK
Ceníková cena
|
2.471,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 6,5 × 63 mm | Ø 6,5 × 60 mm |
|---|---|---|
| Tvar | D6,5 | D6,5 |
| Montáž | kvazilícující | kvazilícující |
| Dosah | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 200 Hz | 1 200 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD