Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 63 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
6 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M08EH1-PSC60F-S04G | BES M08EG1-PSC40F-S04G | BES M08EH-PSC40F-S04G | |
|
2.086,40 CZK
Ceníková cena
|
2.380,30 CZK
Ceníková cena
|
1.154,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 63 mm | Ø 8 × 63 mm | Ø 8 × 63 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Dosah | 6 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 1 200 Hz | 4 000 Hz | 4 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C, Posun teploty max. (% Sr) > 15 % platí v rozsahu 50 až 70 °C | -25...70 °C, Posun teploty max. (% Sr) > 15 % platí v rozsahu 50 až 70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD