Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES05AH

BES M18MI-PSC80A-S04G-W07

Indukční snímače s faktorem 1

Rozměr
Ø 18 × 66 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 18 × 66 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 500 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, povlakovaný, PTFE
Aktivní plocha, materiál
PBT, PTFE povlak
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Odolný vůči působení magnetického pole
odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC)
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dodatečné vlastnosti
Faktor 1
rozšířený teplotní rozsah
Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování
Odolný při svařování (magnetické pole 100 kA/m)
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01