Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PVC
Kabel, 3,00 m, PUR
Kabel, 3,00 m, PVC
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PVC
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
| BES M18MP-PSC50B-BP03 | BES M18MP-PSC50B-BV03 | BES M18MP-PSC50B-BP05 | |
|
1.776,40 CZK
Ceníková cena
|
1.731,00 CZK
Ceníková cena
|
1.864,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 75 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 000 Hz | 2 000 Hz | 2 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 3,00 m, PUR | Kabel, 3,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD