Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Krychlové provedení pro aplikace odolné vůči magnetickému poli
Rozměr
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 | BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W53 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
5.179,80 CZK
Ceníková cena
|
5.326,60 CZK
Ceníková cena
|
2.559,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 32 × 20 × 8 mm | 32 × 20 × 8 mm | 32 × 20 × 8 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 32 × 20 × 8 | 32 × 20 × 8 | 32 × 20 × 8 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek, částečně povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 | keramicky povlakovaný |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,30 m, silikon | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,30 m, silikon | Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 3-pólový, 0.20 m, TPU |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD