Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení pro aplikace odolné vůči magnetickému poli
Rozměr
Ø 18 × 56 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP
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
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
2.692,80 CZK
Ceníková cena
|
2.943,80 CZK
Ceníková cena
|
2.692,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 56 mm | Ø 18 × 56 mm | Ø 18 × 56 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP | PNP | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel, povlakovaná | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel, povlakovaná | Ušlechtilá ocel |
| Připojení | Konektory – konektor, 3pólový | Konektory – konektor, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dodatečné vlastnosti | Faktor 1 | Faktor 1 | selektivní neželezný |
| Provozní napětí Ub | - | - | 10–30 V DC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD