Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BES05L7

BES M12MF2-PSC40F-BV02-EXE

Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Rozměr
Ø 12 × 61 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
Ø 12 × 61 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
300 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
LCP/POM
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-20...60 °C
Ex. kategorie
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01