Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BES05NH

BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA

Válcové provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Rozměr
Ø 18 × 67 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Rozhraní
NAMUR
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
Ø 18 × 67 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Rozhraní
NAMUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Připojení
Kabel, FEP
Provozní napětí Ub
7,7–9 V DC
Teplota prostředí
-20...60 °C, v závislosti na kategorii výbušnosti
Ex. kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01