- Rozměr
- Ø 30 × 68 mm
- Tvar
- M30 × 1,5
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 10 mm
- Rozhraní
- NAMUR
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel
- Aktivní plocha, materiál
- PTFE
- Připojení
- Kabel, FEP
- Provozní napětí Ub
- 7,7–9 V DC
- Teplota prostředí
- -20...60 °C, v závislosti na kategorii výbušnosti
- Ex. kategorie
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Krytí
- IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01