Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 5 × 44,5 mm
Tvar
M5 × 0,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES M05EC2-PSC08B-S49G | BES 516-3005-E5-C-S49 | BES 516-3005-G-E5-C-S49 | |
|
2.487,00 CZK
Ceníková cena
|
2.072,80 CZK
Ceníková cena
|
2.161,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 5 × 44,5 mm | Ø 5 × 41 mm | Ø 5 × 41 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M5 × 0,5 | M5 × 0,5 | M5 × 0,5 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 0,8 mm | 0,8 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 5 000 Hz | 5 000 Hz | 5 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD