Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové kompaktní provedení
Rozměr
44 × 8 × 8 mm
Tvar
8x8
Montáž
lícující montáž
Dosah
1–2 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
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
| BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75 | BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04 | |
|
2.487,00 CZK
Ceníková cena
|
2.487,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 44 × 8 × 8 mm | 44 × 8 × 8 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 8x8 | 8x8 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1–2 mm | 1–2 mm |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Spínací výstup | 2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 1200 Hz (režim SIO) | 1200 Hz (režim SIO) |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek, bez niklu, povlakovaný | Zinek, tlakový odlitek, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,3 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD