Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
kvazilícující
Dosah
3,5–7 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
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
| BES M12MG1-YIC60B-S04G | BES M12MD1-YIC60B-S04G | |
|
1.584,30 CZK
Ceníková cena
|
1.584,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 50 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | kvazilícující | kvazilícující |
| Dosah | 3,5–7 mm | 3,5–7 mm |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Spínací výstup | 2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68, podle BWN Pr. 20 | IP 68, podle BWN Pr. 20 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD