Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 3 × 22 mm
Tvar
D3,0
Montáž
lícující montáž
Dosah
1 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES G03EC-NOC10B-EP00,075-548 | BES G03EC-NSC10B-EP02 | |
|
2.265,20 CZK
Ceníková cena
|
1.939,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 3 × 22 mm | Ø 3 × 22 mm |
|---|---|---|
| Tvar | D3,0 | D3,0 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1 mm | 1 mm |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | NPN spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 500 Hz | 3 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, řada JST ZHR, 75 mm, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD